Printkortstik - PT 1,5/ 2-PH-5,0 BD:5-6 - 1702498

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 10 A, poltal: 2, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702498
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACFBA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4046356588539
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,396 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland CN (China)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!