Printkortstik - MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 BD:202 SO - 1702394

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 8, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702394
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4046356594059
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,164 g