Printkortklemme - MKDSN 2,5/17-5,08 - 1702363

Billedet viser 4-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 16 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 17, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702363
Pakningsstørrelse 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356583978
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 25,620 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!