Grunddel - DFK-PCV 6-16/ 9-GF-10,16 - 1702329

Illustrationen viser 5-polet udgave

Gennemførings-grunddel, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 9, deling: 10,16 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Flangesystem muliggør sikker fastgøring på husvæggen vha. værktøjsfri snaplås eller med skrue
  • Skærmplade giver en professionel EMC-skærmtilslutning på apparatets forside
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702329
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABEDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 577 (C_1_2013)
GTIN 4046356031158
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 45,876 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)