MC 1,5/ 6-ST-3,5 BD:RL1-GND Q - 1702237

Illustrationen viser 10-polet udgave

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702237
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356577182
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,361 g