Grunddel - PC 5/ 3-G-7,62 P26 THT PA 1,3 - 1702216

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 41 A, poltal: 3, deling: 7,62 mm, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Standardgrunddel - også egnet til stik med automatisk låsende Click and Lock-system
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702216
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356575942
Toldtarifnummer 85366930