Stikdel - FMC 1,5/20-ST-RF-3,5 GY - 1702175

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 20, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702175
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356574068
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,844 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!