Printkortklemme - MKKDS 1,5/ 3 GY - 1702142

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702142
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABEA -
GTIN 4046356572859
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,687 g