Stikdel - MC 1,5/ 4-ST-3,5 BD:P,9 - 1702075

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702075
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
GTIN 4046356571418
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,994 g