Printkortklemme - ZFKDS 1,5C-5,0 RD - 1702021

Illustrationen viser grøn produktvariant

Printklemme, mærkestrøm: 16 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: rød, Enkeltskive til individuel sammensætning af forskellige poltal. Til afslutning af blokken kræves desuden en afslutningsklemme (se tilbehør). Blokkede artikler med forskellige poltal kan ligeledes leveres.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Betjeningsskakte parallelt og ortogonalt til lederretningen tillader fleksibilitet mht. printkortdessiner
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702021
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356570909
Toldtarifnummer 85369010