Hus - DFK-PC 6-16/ 2-GFU-SH-10,16 - 1702015

Illustrationen viser 5-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 2, deling: 10,16 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Flangesystem muliggør sikker fastgøring på husvæggen vha. værktøjsfri snaplås eller med skrue
  • Skærmplade giver professionel EMC-skærmtilslutning på apparatets indvendige side
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702015
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABEDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 577 (C_1_2013)
GTIN 4046356030922
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,390 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)