Grunddel - MC 1,5/ 4-G-3,5 BD:5-8 - 1701953

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 3,5 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701953
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAECA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356567794
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,002 g