Stikdel - MC 1,5/ 8-ST-3,81 BD:9-16 - 1701946

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 8, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701946
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356567770
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,040 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!