Grunddel - MCV 1,5/ 2-GF-3,81 RD - 1701936

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, poltal: 2, deling: 3,81 mm, farve: rød, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701936
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356567510
Toldtarifnummer 85366930