Printkortklemme - SPT 5/ 4-V-7,5-ZB BU/GY/BK/RD - 1701934

Ikke noget billede til rådighed

Printkortklemme, mærkestrøm: 41 A, mærkespænding: 800 V, med 7,5 mm deling, poltal: 4, tilslutning: fjederkrafttilslutning, montering: lodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90°, farve: blå, grå, sort, rød

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701934
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356567176
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,340 g
Toldtarifnummer 85369010