Stikdel - PT 1,5/ 2-PVH-5,0 BU - 1701915

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 2, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: blå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Vandret og lodret tilslutningsmulighed giver optimal ledningsføring
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701915
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACFBA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4046356565943
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,435 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!