Stikdel - MCVR 1,5/ 3-ST-3,81 BD:1-3 - 1701903

Illustrationen viser 10-polet udgave

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 3, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701903
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356565585
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,764 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!