Printkortklemme - SPT 2,5/ 8-V-5,0-EX BD:PE,5,6 - 1701902

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, deling: 5 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Opfylder øgede sikkerhedskrav i beskyttelsesklassen "Ex e" iht. IEC 60079-7 til eksplosionsfarlige områder
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701902
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356565455
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,604 g
Toldtarifnummer 85369010