Stikdel - QC 0,5/ 4-ST-3,81 BD2DI1-DI4 Q - 1701877

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 200 V, poltal: 4, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning., farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tilslutning uden ledningsforbehandling giver enorm tidsbesparelse
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701877
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAC -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356564175
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,542 g