Stikdel - ZEC 1,0/10-ST-3,5C9R1,9YEBDO2 - 1701875

Ikke noget billede til rådighed

Kantkonnektorstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 10, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, farve: gul, kontaktoverflade: Tin, montering: Direkte tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701875
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFMA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356564038
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,770 g