Stikdel - FKCT 2,5/ 2-STF GY BD:+24V QSO - 1701855

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 2, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Opfylder øgede sikkerhedskrav i beskyttelsesklassen "Ex e" iht. IEC 60079-7 til eksplosionsfarlige områder
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
  • Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701855
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356563192
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,174 g