Stiftdel - PST 1,3/ 8-5,0 RD - 1701846

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 8, deling: 5 mm, Farve: rød, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Den maksimale strøm retter sig efter det anvendte stik. Den lavere af de to strømværdier for stik og stiftdele er afgørende. Stiftrækken er fremstillet af et højtemperaturbestandigt kunststof og er dermed egnet til reflowprocessen.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701846
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356562584