Printkortklemme - MKDS 5 HV/ 3-9,52 BD:L1-L3 - 1701839

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 9,52 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701839
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356562607
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,771 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!