Printkortklemme - PTA 1,5/ 2-5,0 BU - 1701804

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: blå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701804
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACABA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4046356560818
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,101 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!