Stikdel - PT 1,5/ 3-PVH-5,0-A YE BD-282 - 1701798

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm², poltal: 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: gul, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Vandret og lodret tilslutningsmulighed giver optimal ledningsføring
  • Produkter, der kan monteres med deling, giver mulighed for fleksibelt og pladsbesparende bestykkede printkort
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701798
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACFBA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4046356560863
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,560 g
Toldtarifnummer 85366990

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice