Printkortklemme - SPT 5/ 4-V-7,5 RZ4 MIXEDPBD:PE - 1701785

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 41 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 7,5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701785
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356560627
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,210 g