Stikdel - FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 BD:0-7SO - 1701767

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 8, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701767
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356560351
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,680 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!