Gennemførings-grunddel - DFK-PC 6-16/ 5-GFU-10,16 - 1701728

Gennemførings-grunddel, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 16 mm², poltal: 5, deling: 10,16 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 4,1 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Flangesystem muliggør sikker fastgøring på husvæggen vha. værktøjsfri snaplås eller med skrue
  • Skærmplade giver en professionel EMC-skærmtilslutning på apparatets forside
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701728
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABEDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 575 (C_1_2013)
GTIN 4046356030793
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 28,135 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice