Printkortklemme - PT 2,5/ 5-5,0-V PA 1,3,5 - 1701659

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701659
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACACA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356554831
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,500 g