Printkortstik - CCA 2,5/ 5-G-5,08RNAUP26THRR56 - 1701640

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 5, deling: 5,08 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Guld, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701640
Pakningsstørrelse 330 STK
Salgsnøgle AAAFDB -
Minimum bestillingsmængde 330 STK
GTIN 4046356553254
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,974 g