Grunddel - DFK-PC 6-16/ 7-G-10,16 - 1701508

Illustrationen viser 5-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 7, deling: 10,16 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Flangesystem muliggør sikker fastgøring på husvæggen vha. værktøjsfri snaplås eller med skrue
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701508
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABEDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 574 (C_1_2013)
GTIN 4046356030571
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,626 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)