Grunddel - MSTBVAL 2,5/ 3-G - 1701503

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 5 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701503
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356540933
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,378 g