Hus - DFK-PC 6-16/ 6-G-10,16 - 1701498

Illustrationen viser 5-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 6, deling: 10,16 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Flangesystem muliggør sikker fastgøring på husvæggen vha. værktøjsfri snaplås eller med skrue
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701498
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 574 (C-1-2013)
GTIN 4046356030564
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 29,020 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)