Stikdel - MSTBT 2,5/ 3-ST-5,08BDWHRC-RA - 1701468

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701468
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356536677
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,436 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!