Grunddel - MDSTBA 2,5/ 7-G GY - 1701464

Illustrationen viser 10-polet variant af produktet i grøn.

Grunddele, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 7, deling: 5 mm, Farve: grå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, Produktet kan monteres til forskellige polantal! Ved kombination med MVSTB- eller FKCV-stikdele skal der anvendes et MVSTBW- (hhv. FKCVW-) og et MVSTBR-stik (hhv. FKCVR-). Kombination med TMSTBP-stikdele er ikke mulig!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701464
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356536233
Toldtarifnummer 85366930