Stikdel - MSTB 2,5/ 8-ST VPE500 - 1701462

Illustrationen viser 10-polet variant af produktet i grøn.

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 8, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701462
Pakningsstørrelse 500 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 500 STK
GTIN 4046356536080
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,560 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice