Stikdel - MC 1,5/ 2-ST1-5,08 VPE500 - 1701461

Illustrationen viser 10-polet udgave

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701461
Pakningsstørrelse 500 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 500 STK
GTIN 4046356536103
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,424 g