Grunddel - ICV 2,5/ 2-G-5,08 BK - 1701454

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 2, deling: 5,08 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701454
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356536028
Toldtarifnummer 85366930