Printkortstik - FK-MCP 1,5/18-ST-3,81 XTS2180 - 1701430

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, poltal: 18, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: cremehvid, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701430
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356072687