Grunddel - MSTBA 2,5/ 5-G CRWH - 1701422

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 5, deling: 5 mm, farve: cremehvid, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Stikretning parallelt med printkortet.
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701422
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356530866
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,138 g