Kabelstik - MC 1,5/ 8-ST1-5,08 GY7035 - 1701348

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 8, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701348
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356526555
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,917 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!