Stikdel - PT 1,5/12-PH-3,5-M YE BD:1-12 - 1701300

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 12, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: gul, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701300
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356523738
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,960 g