Printkortstik - IPC 5/ 2-G-7,62-XW GY - 1701283

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 6 mm², poltal: 2, deling: 7,62 mm, farve: grå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær tredobbelt pinning, pinlængde [P]: 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701283
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356524438
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,527 g

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice