Printkortstik - MSTBV 2,5 HC/ 2-GF BKPIN 13,9 - 1701249

Illustrationen viser 10-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 2, deling: 5 mm, Farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701249
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356521000
Toldtarifnummer 85366930