Printklemme - KDS 3-MT/14-26RZ - 1701241

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 15 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², deling: 5,08 mm, poltal: 14, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær dobbelt pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Skillestik i kontrastfarve til enkel strømkredsafbrydelse
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701241
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Minimum bestillingsmængde 20 STK
GTIN 4046356520553
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 103,000 g
Toldtarifnummer 85369010

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice