Printklemme - ZFKKDSA 1,5-5,08- 6 YE BD:NZ36 - 1701186

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm², deling: 5,08 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: gul, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701186
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AAABFA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4046356519281
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,067 g
Toldtarifnummer 85369010

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice