Printkortstik - MVSTBR 2,5/ 6-ST-5,08BD2:14-24 - 1701172

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 6, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701172
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356518802
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,951 g