Grunddel - MCV 1,5/ 3-G-3,81 BK CP1 - 1701154

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, poltal: 3, deling: 3,81 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701154
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356542500
Toldtarifnummer 85366930