Printkortstik - MCVW 1,5/ 9-STF-3,81 BD:1-9 - 1701138

Ikke noget billede til rådighed

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 9, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701138
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626400815