Printkortstik - MSTBV 2,5/11-GF-5,08 PA 6 - 1701121

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 11, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1701121
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356515979
Toldtarifnummer 85366930